Morsetto passante PTS 4-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3213604
3213605
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

1.39 €

150 7 giorni Grigio

1.39 €

150 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,20 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–4
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32 N. di file 1
Pin per fila 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 43 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 62.4
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico