Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3060539
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.20–10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,20 - 10 | Contenuto(pz) | 50 | Tensione nominale(V) | 1000 |
Corrente nominale(A) | 41 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 49.1 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Si trova sulla pagina di Morsetto passante UT6/1P, il codice articolo è il seguente: 3060539.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3060539.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.