Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3000564
Color | Nero | Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,50 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.50–4 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 16 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 50 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 58 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore con levetta UK, il codice articolo è il seguente: 3000564.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3000564.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali