Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 26–16 | Larghezza morsetto(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 1,5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,5 | Tensione nominale(V) | 400 |
Tensione nominale (dettagli)(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 17.5 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 17.5 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 23.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 22 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 6 (max) | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto micro | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Color
Classe di infiammabilità
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali