Morsettiera passante mini MSB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3244012
3244041
3244067
3244119
3244164
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Materiale di isolamento

1.07 €

200 7 giorni 32-

1.07 €

200 7 giorni 32PA

1.07 €

200 7 giorni 32PA

1.07 €

200 7 giorni 42.7-

1.07 €

200 7 giorni 32PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 28–14
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 24 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 22 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali

Supporto tecnico