Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3249143
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 10.4 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 2,50 | Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 24 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 22 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 32 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Passante mini |
Si trova sulla pagina di Morsetto passante mini MSDBV, il codice articolo è il seguente: 3249143.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3249143.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali