Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Morsettiera a più livelli ST 2,5-3L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3035580
3036042
3036043
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Numero di poli
(Polo)
AWG Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Pin per fila Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Tipo di connettore (categoria) Materiale di isolamento Merci industriali

9.01 €

4 giorni 628–140.08–2.5--5.28–10Morsetto a più porte-

3.52 €

4 giorni 628–140.08–2.53-5.28–10Morsetto a più portePA
-

4.77 €

4 giorni --0,08 - 2,50-2--Morsetto a tre porte--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4
Contenuto(pz) 50 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 20
N. di file 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 58 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 99.5
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico