Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3036071
Numero di poli(Polo) | 6 | Color | Verde - giallo | AWG | 28–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 |
Livello di contaminazione | 3 | N. di file | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 58 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 99.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a più livelli ST 2,5-3PE, il codice articolo è il seguente: 3036071.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3036071.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali