Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
3041985 |
3041998 |
3042007 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 4 giorni | 5 | 250 | 10 | 101 | |||
8.91 € | 4 giorni | 6 | 500 | 24 | 120.5 | |||
8.59 € | 4 giorni | 6 | 250 | 10 | 120.5 |
Loading...
Color | Grigio | AWG | 28–12 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Livello di contaminazione | 3 |
Contenuto(pz) | 50 | N. di file | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 59 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a più porte | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.