Morsetto a più livelli PT 4

Morsetto a più livelli PT 4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3002615

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.59

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3002615

Codice componente
3002615
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.59 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,20 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–4 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 30
N. di file 3 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 54.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 118.5 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto a tre porte

Si trova sulla pagina di Morsetto a più livelli PT 4, il codice articolo è il seguente: 3002615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3002615.

Supporto tecnico