• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsettiera passaparete DFK 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
708315
708357
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Corrente nominale (dettagli)
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Compatibile con (dettagli)

-

100 Preventivo 1Verde - giallo-2529Piastre fino a 1.5mm.

-

150 Preventivo 2Grigio17.52439Estendibile fino a 1.5mm.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 24–10 Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 17.5
N. di file 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max)
Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante
Materiale di isolamento PA Merci industriali No

Supporto tecnico