Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0709123 |
0711218 |
0717186 |
3026214 |
708739 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Compatibile con (dettagli) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 102.39 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | PA | Sì | |
- | 108.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | PA | Sì | |
- | 108.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 44 giorni | - | - | - | - | PA | Sì | |
12.42 € | 20 | 79 giorni | - | - | - | - | - | Sì | ||||
- | - | 20 | Preventivo | 150 | 55 | 43 | Spessore pannelli del telaio 1–6mm | PA | No |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 6–1 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 18.8 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 16–50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 16 - 50 |
Tensione nominale(V) | 690 | Corrente nominale(A) | 150 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 18.8 | Lunghezza di spelatura(mm) | 24 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale (dettagli)(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Compatibile con (dettagli)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali