Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Color | Grigio | AWG | 26–10 | Larghezza morsetto(mm) | 8.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 4 | Tensione nominale(V) | 1000 |
Corrente nominale(A) | 32 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.1 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a clip |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali