Maschio PP-H 1,5 / S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3061965
3062113
3212484
3212497
3212507
3212510
3212523
3212536
3212549
3212552
3212565
3212578
3212581
3212594
3212617
3212620
3212633
3212646
3212659
3212662
3212675
3212688
3212691
3212694
3212701
3212714
3212727
3212730
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Merci industriali

-

20 Preventivo Verde - giallo26–160.14–1.500,14 - 1,5050087.58 (max)Collegamento rapido

2.40 €

100 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,5050010.58 (max)Collegamento rapido

0.91 €

250 15 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

0.91 €

250 23 giorni --0,14 - 1,50,14 - 1,517.53.5---

0.91 €

250 Preventivo Verde - giallo26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

1.53 €

150 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,5050078 (max)Collegamento rapido

2.14 €

100 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

2.76 €

100 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

3.37 €

100 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

3.98 €

50 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

4.60 €

50 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

5.22 €

50 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

5.83 €

50 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

6.45 €

50 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

7.68 €

30 7 giorni --0,14 - 1,50,14 - 1,517.53.5---

8.29 €

30 7 giorni --0,14 - 1,50,14 - 1,517.53.5---

8.91 €

30 7 giorni --0,14 - 1,50,14 - 1,517.53.5---

9.53 €

20 7 giorni --0,14 - 1,50,14 - 1,517.53.5---

0.91 €

250 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

0.91 €

250 7 giorni Blu26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

0.91 €

250 25 giorni Verde - giallo26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

0.91 €

250 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

0.91 €

250 7 giorni Blu26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

0.91 €

250 7 giorni --0,14 - 1,50,14 - 1,517.53.5---

0.91 €

250 7 giorni Verde - giallo26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

0.91 €

250 7 giorni Grigio26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

0.91 €

250 7 giorni Blu26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

0.91 €

250 7 giorni Verde - giallo26–160.14–1.500,14 - 1,505003.58 (max)Collegamento rapido

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 17.5

Supporto tecnico