Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Collegamento (componenti) | Materiale di isolamento | Classe di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 200 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.66 € | 150 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
2.32 € | 100 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
2.60 € | 100 | 7 giorni | - | - | 0.14–2.5 | - | 24 | - | - | Molla di richiamo | - | - | - | |||
2.98 € | 100 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
3.65 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
4.32 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
4.96 € | 50 | 47 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
5.62 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
6.30 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
6.95 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
7.60 € | 30 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
8.26 € | 30 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
8.92 € | 30 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
9.59 € | 20 | 23 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
10.24 € | 20 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Blu | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Verde - giallo | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Blu | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Verde - giallo | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Blu | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Verde - giallo | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Blu | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì | |||
1.01 € | 200 | 7 giorni | Verde - giallo | 26 - 14 | 0,14 - 2,50 | 3 | 500 | 10 (max) | V0 | Collegamento rapido | PA | I | Sì |
Loading...
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Corrente nominale(A) | 24 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Collegamento (componenti)
Materiale di isolamento
Classe di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali