Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3211948 |
3211951 |
3211958 |
3211964 |
3211965 |
3211977 |
3211987 |
3212016 |
3212022 |
3212029 |
3212041 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 150 | 7 giorni | |||
1.23 € | 150 | 23 giorni | |||
1.23 € | 150 | 7 giorni | |||
1.23 € | 150 | 7 giorni | |||
1.23 € | 150 | 7 giorni | |||
1.23 € | 150 | 7 giorni | |||
1.23 € | 150 | 7 giorni | |||
2.45 € | 100 | 7 giorni | |||
3.68 € | 50 | 7 giorni | |||
4.90 € | 50 | 7 giorni | |||
7.36 € | 25 | 7 giorni |
Loading...
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.25–4 | Tensione nominale(V) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 32 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali