Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Livello di contaminazione | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | Materiale di isolamento | Classe di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 150 | 7 giorni | Grigio | 3 | 5.2 | V0 | PA | I | |||
2.31 € | 100 | 7 giorni | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
3.28 € | 100 | 7 giorni | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
4.21 € | 50 | Preventivo | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
5.16 € | 50 | Preventivo | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
6.12 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
7.04 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
7.97 € | 25 | 7 giorni | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
8.92 € | 25 | 7 giorni | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
9.87 € | 25 | Preventivo | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
10.79 € | 20 | 7 giorni | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
11.75 € | 20 | Preventivo | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
12.67 € | 20 | 7 giorni | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
13.59 € | 20 | 7 giorni | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
14.53 € | 20 | Preventivo | Grigio | 3 | 78 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 giorni | Blu | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | Preventivo | Verde - giallo | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
- | 27 | Preventivo | Grigio | - | 20.8 | - | - | - | |||
1.40 € | 150 | Preventivo | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 giorni | Blu | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 14 giorni | Verde - giallo | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | Preventivo | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 44 giorni | Blu | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 giorni | Verde - giallo | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | Preventivo | Grigio | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 giorni | Blu | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 80 giorni | Verde - giallo | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
- | 43 | Preventivo | Grigio | - | 20.8 | - | - | - | |||
- | 35 | Preventivo | Grigio | - | 26 | - | - | - | |||
- | 30 | Preventivo | Grigio | - | 31.2 | - | - | - | |||
- | 26 | Preventivo | Grigio | - | 36.4 | - | - | - | |||
- | 23 | Preventivo | Grigio | - | 52 | - | - | - | |||
- | 19 | Preventivo | Grigio | - | 52 | - | - | - | |||
- | 20 | Preventivo | Grigio | - | 57.2 | - | - | - | |||
- | 55 | Preventivo | Grigio | - | 15.6 | - | - | - | |||
- | 43 | Preventivo | Grigio | - | 20.8 | - | - | - | |||
- | 18 | Preventivo | Grigio | - | 26 | - | - | - | |||
- | 50 | Preventivo | Grigio | - | 31.2 | - | - | - | |||
- | 13 | Preventivo | Grigio | - | 78 | - | - | - | |||
- | 20 | Preventivo | Grigio | - | 62.4 | - | - | - | |||
- | 20 | Preventivo | Grigio | - | 62.4 | - | - | - | |||
- | 50 | Preventivo | Grigio | - | 20.8 | - | - | - | |||
- | 20 | Preventivo | Grigio | - | 88.40 | - | - | - | |||
- | 50 | Preventivo | Grigio | - | 26 | - | - | - | |||
- | 20 | Preventivo | Grigio | - | 72.8 | - | - | - | |||
- | 25 | Preventivo | Grigio | - | 46.8 | - | - | - | |||
9.56 € | 25 | 7 giorni | Grigio | - | 31.2 | - | - | - | |||
- | 100 | Preventivo | Grigio | - | 10.4 | - | - | - | |||
- | 100 | Preventivo | Grigio | - | 10.4 | - | - | - |
Loading...
AWG | 28–14 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 2,50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Livello di contaminazione
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Classe di infiammabilità
Materiale di isolamento
Classe di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali