Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Classe di infiammabilità | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 150 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 giorni | Blu | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 7 giorni | Verde - giallo | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 7 giorni | Blu | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 giorni | Verde - giallo | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 giorni | Blu | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 7 giorni | Verde - giallo | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 giorni | Grigio | V0 | - | PA | |||
2.56 € | 100 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
3.58 € | 100 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
4.59 € | 50 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
5.63 € | 50 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
6.67 € | 50 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
7.68 € | 25 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
8.68 € | 25 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
9.75 € | 25 | 22 giorni | Grigio | - | - | - | |||
10.75 € | 25 | 22 giorni | Grigio | - | Connettore per componenti | - | |||
11.77 € | 20 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
12.80 € | 20 | 7 giorni | Grigio | - | - | - | |||
13.82 € | 20 | 22 giorni | Grigio | - | - | - | |||
14.86 € | 20 | 22 giorni | Grigio | - | - | - | |||
15.87 € | 20 | 22 giorni | Grigio | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 giorni | Blu | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 giorni | Verde - giallo | - | - | - |
Loading...
AWG | 28–14 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 2,50 |
---|---|---|---|---|---|
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Classe di isolamento | I | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Classe di infiammabilità
Tipo di accessorio (morsetti seriali)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali