Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Classe di infiammabilità | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 100 | 40 giorni | Blu | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 giorni | Verde - giallo | - | - | |||
2.01 € | 100 | 42 giorni | Grigio | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 giorni | Blu | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 giorni | Verde - giallo | - | - | |||
2.01 € | 100 | 42 giorni | Grigio | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 giorni | Blu | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 giorni | Verde - giallo | - | - | |||
2.01 € | 100 | 42 giorni | Grigio | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 giorni | Blu | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 giorni | Verde - giallo | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 giorni | Grigio | V0 | PA | |||
3.33 € | 100 | 7 giorni | Grigio | - | - | |||
4.67 € | 50 | 40 giorni | Grigio | - | - | |||
6.01 € | 50 | 7 giorni | Grigio | - | - | |||
7.36 € | 50 | 42 giorni | Grigio | - | - | |||
8.73 € | 25 | 7 giorni | Grigio | - | - | |||
10.04 € | 25 | 40 giorni | Grigio | - | - | |||
11.37 € | 25 | 7 giorni | Grigio | - | - | |||
12.73 € | 25 | 42 giorni | Grigio | - | - | |||
14.05 € | 25 | 7 giorni | Grigio | - | - | |||
15.38 € | 20 | 40 giorni | Grigio | - | - | |||
16.72 € | 20 | 40 giorni | Grigio | - | - | |||
18.10 € | 20 | 40 giorni | Grigio | - | - | |||
19.38 € | 10 | 40 giorni | Grigio | - | - | |||
20.75 € | 10 | 40 giorni | Grigio | - | - |
Loading...
AWG | 26–10 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 32 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di isolamento | I |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Classe di infiammabilità
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali