Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 150 | 7 giorni | Grigio | |||
1.32 € | 150 | 40 giorni | Blu | |||
1.32 € | 150 | 40 giorni | Verde - giallo | |||
1.32 € | 150 | 7 giorni | Grigio | |||
1.32 € | 150 | 40 giorni | Blu | |||
1.32 € | 150 | 42 giorni | Verde - giallo | |||
1.32 € | 150 | 7 giorni | Grigio | |||
1.32 € | 150 | 7 giorni | Blu | |||
1.32 € | 150 | 7 giorni | Verde - giallo | |||
1.32 € | 150 | 7 giorni | Grigio | |||
1.32 € | 150 | 40 giorni | Blu | |||
1.32 € | 150 | 7 giorni | Verde - giallo | |||
2.22 € | 100 | 7 giorni | Grigio | |||
3.11 € | 100 | 7 giorni | Grigio | |||
3.96 € | 50 | 7 giorni | Grigio | |||
4.85 € | 50 | 7 giorni | Grigio | |||
5.75 € | 50 | 7 giorni | Grigio | |||
6.62 € | 50 | 7 giorni | Grigio | |||
7.54 € | 25 | 7 giorni | Grigio | |||
8.38 € | 25 | 40 giorni | Grigio | |||
9.29 € | 25 | 7 giorni | Grigio | |||
10.25 € | 20 | 33 giorni | Grigio | |||
11.17 € | 20 | 7 giorni | Grigio | |||
12.07 € | 20 | 40 giorni | Grigio | |||
12.93 € | 20 | 42 giorni | Grigio | |||
13.84 € | 20 | 7 giorni | Grigio |
Loading...
AWG | 26–12 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali