Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale del connettore (mm²) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Distanza tra contatti (mm) | Tensione nominale (V) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Tipo di connettore | Tipo di connettore (categoria) | Materiale contatto | Materiale di isolamento | Tipo di connettore maschio (categoria) | Serie (connettori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 50 | 7 giorni | 2 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 2 | 42.5 | 21.48 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
4.91 € | 50 | 7 giorni | 3 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 3 | 42.5 | 26.56 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
6.06 € | 50 | 7 giorni | 4 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 4 | 42.5 | 31.64 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
7.22 € | 50 | 7 giorni | 5 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 5 | 42.5 | 36.72 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
8.38 € | 50 | 7 giorni | 6 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 6 | 42.5 | 41.80 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
9.53 € | 50 | 7 giorni | 7 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 7 | 43.5 | 42.5 | 46.88 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
10.69 € | 50 | 7 giorni | 8 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 8 | 43.5 | 42.5 | 51.96 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
11.85 € | 50 | 7 giorni | 9 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 9 | 43.5 | 42.5 | 57.04 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
13.00 € | 50 | 7 giorni | 10 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 10 | 43.5 | 42.5 | 62.12 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
14.16 € | 50 | 7 giorni | - | 5.08 | - | 0,20 - 2,50 | 0.20–2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.6 | - | 7 (max) | V0 | Viti | - | - | Connettore per guida DIN | - | PA | - | - | |||
15.32 € | 50 | 7 giorni | 12 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 12 | 43.5 | 42.5 | 72.28 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
17.63 € | 50 | 7 giorni | 14 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 14 | 43.5 | 42.5 | 82.44 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
18.79 € | 50 | 7 giorni | - | 5.08 | - | 0,20 - 2,50 | 0.20–2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.6 | - | 7 (max) | V0 | Viti | - | - | Connettore per guida DIN | - | PA | - | - | |||
19.94 € | 50 | 7 giorni | 16 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 16 | 43.5 | 42.5 | 92.60 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
22.26 € | 50 | 7 giorni | 18 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 18 | 43.5 | 42.5 | 102.76 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
23.41 € | 50 | 19 giorni | - | 5.08 | - | 0,20 - 2,50 | 0.20–2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.6 | - | 7 (max) | V0 | Viti | - | - | Connettore per guida DIN | - | PA | - | - | |||
24.57 € | 50 | 7 giorni | 20 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 20 | 43.5 | 42.5 | 112.92 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
2.31 € | 100 | 45 giorni | 2 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 2 | 42.5 | 11.68 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
3.47 € | 100 | 7 giorni | 3 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 3 | 42.5 | 16.76 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
4.63 € | 50 | 7 giorni | 4 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 4 | 42.5 | 21.84 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
5.78 € | 50 | 7 giorni | 5 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 5 | 42.5 | 26.92 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
6.94 € | 50 | 7 giorni | 6 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 6 | 42.5 | 32 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
8.10 € | 50 | 7 giorni | 7 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 7 | 42.5 | 37.08 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
9.25 € | 50 | 7 giorni | 8 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 8 | 42.5 | 42.16 | 43.50 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
10.41 € | 50 | 7 giorni | 9 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 9 | 43.5 | 42.5 | 47.24 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
11.57 € | 50 | 7 giorni | 10 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 10 | 43.5 | 42.5 | 52.32 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
12.72 € | 50 | 7 giorni | 11 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 11 | 43.5 | 42.5 | 57.40 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
13.88 € | 50 | 7 giorni | 12 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 12 | 43.5 | 42.5 | 62.48 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
15.04 € | 50 | 7 giorni | 13 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 13 | 43.5 | 42.5 | 67.56 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
16.19 € | 50 | 7 giorni | 14 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 14 | 43.5 | 42.5 | 72.64 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
17.35 € | 50 | 7 giorni | 15 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 15 | 43.5 | 42.5 | 77.72 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
18.51 € | 50 | 7 giorni | 16 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 16 | 43.5 | 42.5 | 82.80 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
19.66 € | 50 | 7 giorni | 17 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 17 | 43.5 | 42.5 | 87.88 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
20.82 € | 50 | 7 giorni | 18 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 18 | 43.5 | 42.5 | 92.96 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
23.13 € | 50 | 7 giorni | 20 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 20 | 43.5 | 42.5 | 103.12 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK | |||
24.29 € | 50 | 19 giorni | - | 5.08 | - | 0,20 - 2,50 | 0.20–2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.5 | - | 7 (max) | V0 | Viti | - | - | Connettore per guida DIN | - | PA | - | - | |||
27.76 € | 50 | 7 giorni | 24 | - | 0,2 - 2,5 | - | - | 5.08 | 320 | 24 | 43.5 | 42.5 | 123.44 | 7.00 (max) | - | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | filo-scheda | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | UMSTBVK |
Loading...
Color | Verde | AWG | 24–12 | Corrente nominale(A) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale del connettore(mm²)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Distanza tra contatti(mm)
Tensione nominale(V)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Tipo di connettore
Tipo di connettore (categoria)
Materiale contatto
Materiale di isolamento
Tipo di connettore maschio (categoria)
Serie (connettori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali