Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 16 | AWG | 26 - 14 | Larghezza morsetto(mm) | 8.3 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 2,5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,5 | Tensione nominale(V) | 250 |
Corrente nominale(A) | 17.5 | N. di file | 4 | Pin per fila | 4 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 55.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 64 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.3 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Colore connettore | Nero | Tipo di connettore (categoria) | Distributore del potenziale | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali