Distributore del potenziale PTRVB 4-PV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3270157
3270222
3270223
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore connettore Materiale di isolamento

11.60 €

20 7 giorni NeroPA

11.60 €

20 7 giorni RossoPA

11.60 €

20 7 giorni Blu-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 16 Color Grigio AWG 26 - 14
Larghezza morsetto(mm) 8.3 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 2,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5
Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 4
Pin per fila 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 55.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 64
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.3 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Distributore del potenziale Merci industriali

Supporto tecnico