Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 8.3 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,50 | Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 17.5 |
N. di file | 4 | Pin per fila | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 55.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 64 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Distributore del potenziale |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali