Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Arancione | Larghezza morsetto(mm) | 10.4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Livello di contaminazione | 3 |
Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 30 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 44.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 75 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.4 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG
N. di file
Tipo di connettore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali