Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 5 | Color | Arancione | Larghezza morsetto(mm) | 10.4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Livello di contaminazione | 3 |
Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 30 | N. di file | 3 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 44.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 92.3 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.4 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG
Tipo di connettore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali