Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1831346 |
1831359 |
1831414 |
1831456 |
1849189 |
1849228 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 50 | 7 giorni | 5 | 5 | 28.00 | 27.62 | 32 | |||
6.94 € | 50 | 7 giorni | 6 | 6 | 32 | 28 | 32.70 | |||
13.88 € | 50 | 7 giorni | 12 | 12 | 32 | 28 | 63.18 | |||
18.51 € | 50 | 19 giorni | 16 | 16 | 32 | 28 | 83.50 | |||
15.23 € | 50 | 7 giorni | 12 | 12 | 37 | 27.20 | 71.18 | |||
19.85 € | 50 | 19 giorni | 16 | 16 | 37 | 27.20 | 91.50 |
Loading...
Color | Verde | AWG | 24–12 | Sezione trasversale del connettore(mm²) | 0,2 - 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Distanza tra contatti(mm) | 5.08 | Tensione nominale(V) | 320 | Corrente nominale(A) | 12 |
N. di file | 1 | Lunghezza di spelatura(mm) | 7.00 (max) | Collegamento (componenti) | Spina |
Tipo di connettore | Maschio, attacco verticale | Tipo di connettore (categoria) | filo-scheda | Materiale contatto | Con stagnatura |
Tipo di connettore maschio (categoria) | Contenitore pin - cavo | Serie (connettori) | MSTBVK | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali