Codice articolo del costruttore: 3211854
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 7.11 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3211854
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Verde - giallo | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 83.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10–12 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera PG a due porte | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli, conduttore di protezione PTTB 4, il codice articolo è il seguente: 3211854.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211854.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali