Morsettiera a due livelli, conduttore di protezione PTTBS 1,5 / S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214518
3214673
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

5.63 €

50 7 giorni 26 - 145005578

5.36 €

50 7 giorni 26–16-48.278.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Verde - giallo Larghezza morsetto(mm) 3.5
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 N. di file 2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsettiera PG a due porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico