Codice articolo del costruttore: 2718015
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 8.25 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2718015
Numero di poli(Polo) | 5 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
Tensione nominale(V) | 250 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 250A (a 2.5mm²) | Corrente nominale(A) | 24 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 26 | N. di file | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 70 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 62.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
Compatibile con (dettagli) | Collegamento a vite, morsetto di commutazione | Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsettiera attuatore / interruttore di prossimità, il codice articolo è il seguente: 2718015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2718015.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali