Codice articolo del costruttore: 3061169
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 4.13 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3061169
Tensione nominale (dettagli)(V) | 500 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 22 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 71.5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Classe di infiammabilità | V0 | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Flangia filettata STTB, il codice articolo è il seguente: 3061169.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3061169.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali