Codice articolo del costruttore: 3036440
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 4.78 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3036440
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Verde - giallo | AWG | 28–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 64.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra STS 4-PE, il codice articolo è il seguente: 3036440.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3036440.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali