Codice articolo del costruttore: 3008054
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 322.48 €
Tempi di consegna: 28 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3008054
Codice componente
|
---|
3008054 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 28 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Blu | AWG | 18–2 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 30.1 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,75 - 35 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.75–35 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 630 | Corrente nominale(A) | 125 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 62 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 50 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 30.1 | Lunghezza di spelatura(mm) | 16 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra UK 35-PE / N, il codice articolo è il seguente: 3008054.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3008054.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali