Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3007123
Codice componente
|
---|
3007123 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
726.93 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Verde - giallo | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 62 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 67 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V2 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG a tre porte | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra UKKB 5-PE, il codice articolo è il seguente: 3007123.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3007123.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali