Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3044241
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Verde - giallo | AWG | 16–2 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 16 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 1.5–35 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 1,5 - 35 |
Livello di contaminazione | 3 | Corrente nominale(A) | 125 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 65.1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 61.2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 16 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 18 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG a tre porte | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra UT 35-PE, il codice articolo è il seguente: 3044241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044241.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali