Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | Larghezza morsetto(mm) | 31 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 35–150 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 50–150 | Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 309 |
N. di file | 1 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto ad alta potenza | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Misura prodotto (altezza)(mm)
Attributi opzionali