Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | Larghezza morsetto(mm) | 36 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 70–240 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 70 - 240 | Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 415 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 124 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto ad alta potenza | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali