Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 3.5 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,50 | Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 13.5 |
Pin per fila | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 41.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 74.4 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Morsetto a molla con blocco a innesto | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità |
Configura
Proprietà di base
N. di file
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali