Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3244452 |
3244465 |
3244466 |
3244517 |
3244559 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | N. di file | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.26 € | 100 | 85 giorni | Grigio | 3.5 | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 250 | 13.5 | 4 | 2 | 41.5 | 90.8 | |||
4.62 € | 50 | 88 giorni | Grigio | 3.5 | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 250 | 13.5 | 4 | 2 | 41.5 | 90.8 | |||
8.02 € | 50 | 88 giorni | Grigio | 1.5 | 60 (max) | - | 1.5 | 0.14 | - | - | 0.14 | 0.14 | |||
6.39 € | 50 | 22 giorni | Grigio | 3.5 | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 250 | 13.5 | 4 | 2 | 41.5 | 90.8 | |||
2.85 € | 100 | 7 giorni | Arancione | 7 | 0,20 - 4 | 0.20–2.50 | 250 | 20 | 2 | 1 | 41.5 | 74.4 |
Loading...
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Morsetto a molla con blocco a innesto | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
N. di file
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali