Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.20–10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,20 - 10 | Tensione nominale(V) | 400 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 51.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 95 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera industriale |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali