Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3101016 |
3101197 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Grigio | ||
289.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Blu |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 24–14 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 | Livello di contaminazione | 3 |
Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 16 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 51.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 46 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 7 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali