Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3104013 |
3104097 |
3104107 |
3104123 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Corrente nominale (dettagli) (A) | Classe di infiammabilità | Tipo (varie) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 16 | V0 | Con viti a esagono incassato di prova per Ø 2.3mm | No | |||
6.71 € | 50 | 7 giorni | Blu | - | - | - | Sì | |||
6.85 € | 50 | 7 giorni | Grigio | - | V0 | - | Sì | |||
6.85 € | 50 | 46 giorni | Blu | - | V0 | - | Sì |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 24–14 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 | Tensione nominale(V) | 400 |
Corrente nominale(A) | 16 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 51.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 46 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 7 (max) |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Materiale di isolamento | PA |
Configura
Proprietà di base
Color
Corrente nominale (dettagli)(A)
Classe di infiammabilità
Tipo (varie)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali