Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
3050407 |
3205103 |
3205226 |
3206487 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Contenuto (pz) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 4 giorni | 3 | Grigio | 22–16 | 5.2 | 0.25–1.5 | 0,25 - 1,5 | 50 | 17.5 | - | 39.3 | 94 | 5.2 | Sì | |||
3.75 € | 4 giorni | 2 | Grigio | 22–16 | 5.2 | 0.25–1.5 | 0,25 - 1,5 | 1 | 17.5 | 16 | 39.3 | 76.4 | 5.2 | No | |||
4.00 € | 4 giorni | 2 | Blu | 20–14 | 6.2 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 50 | 20 | - | 42.8 | 82.5 | 6.2 | Sì | |||
4.00 € | 4 giorni | 2 | Grigio | 20–14 | 6.2 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 50 | 20 | - | 39.3 | 82.5 | 6.2 | Sì |
Loading...
Tensione nominale(V) | 400 | N. di file | 1 | Classe di infiammabilità | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Materiale di isolamento | PA |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.