Morsetto sezionatore a coltello UT 6-MT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3064069
3064072
3073267
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

4.18 €

50 7 giorni Grigio

4.18 €

50 7 giorni Grigio

4.18 €

50 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 24–8 Larghezza morsetto(mm) 8.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 10 Livello di contaminazione 3
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 20 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 49.1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 57.8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico