Morsetto sezionatore a coltello UTTB 4-MT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044762
3044775
3046773
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)

7.62 €

50 23 giorni 500

7.62 €

50 42 giorni 500

14.04 €

50 23 giorni 24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 26–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6
Livello di contaminazione 3 Corrente nominale(A) 30 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 64.4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69.9 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico