Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3004362
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
Contenuto(pz) | 1 | Tensione nominale(V) | 800 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 800V (a 6mm²) |
Corrente nominale(A) | 32 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 41 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UK 5 N, il codice articolo è il seguente: 3004362.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3004362.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.