Morsettiera passante UK 6 N

Morsettiera passante UK 6 N

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3004524

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 2.89

Tempi di consegna: 3 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3004524

Codice componente
3004524
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.89 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–10
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 6
Tensione nominale(V) 800 Tensione nominale (dettagli)(V) 800V (a 10mm²) Corrente nominale(A) 41
Corrente nominale (dettagli)(A) 57 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 47
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali No

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UK 6 N, il codice articolo è il seguente: 3004524.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3004524.

Supporto tecnico