Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3034248 |
3034251 |
3034264 |
3073979 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | Tipo di connettore (categoria) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 50 | 7 giorni | 2 | 20–10 | 0.5–10 | 0.5–6 | 12.2 | 12 (max) | Molla di richiamo | Morsetto seriale per fusibili | PA | Sì | |||
12.69 € | 25 | 7 giorni | 2 | 20–10 | 0.5–10 | 0.5–6 | 12.2 | 12 (max) | Molla di richiamo | Morsetto seriale per fusibili | PA | Sì | |||
12.69 € | 25 | 7 giorni | 2 | 20–10 | 0.5–10 | 0.5–6 | 12.2 | 12 (max) | Molla di richiamo | Morsetto seriale per fusibili | PA | Sì | |||
9.15 € | 20 | 7 giorni | - | - | 0.50–10 | 0.50–6 | - | - | - | Morsetto passante portafusibili | - | - |
Loading...
Color | Nero | Larghezza morsetto(mm) | 12.2 | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 10 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 51.3 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 71.5 | Classe di infiammabilità | V0 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Collegamento (componenti)
Tipo di connettore (categoria)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali