Morsettiera modulare per fusibili PT 4-HESI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3211861

Codice componente
3211861
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.03 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Nero AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 6.3 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 64.8 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 56 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 10–12 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili PT 4-HESI, il codice articolo è il seguente: 3211861.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211861.

Supporto tecnico