Morsettiera modulare per fusibili ST 4-HESI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3036385
3039890
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Livello di contaminazione Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

7.00 €

50 7 giorni Nero28–128.23400106976.58.2

5.80 €

50 7 giorni Grigio28–106.2-5006.362.561.56.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4
N. di file 1 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico